orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe do obudów poliestrowych 500x1050mm FL592E
EAN
3250610673140
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
850,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1050 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość20 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi wewnętrzne
Materiały
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
MateriałMetal
-
ObróbkaOcynkowany metodą Sendzimira
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaPodwójna blokada 3 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej