orion+ sys.C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L600 FL364A
EAN
3250610671214
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
162,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość600 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów1
Pojemność
-
Liczba modułów26
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Materiały
-
MateriałStal
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP66; FL…A, FL…AH , FL...B, FL…E
PDF207,61 kB
Więcej materiałów