orion+ Komplet montażowy univers poliester 1150x600x300mm UT72S
EAN
3250616110212
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
625,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1150 mm
-
Szerokość600 mm
-
Głębokość300 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej