The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Verdelers voor buiten­op­stel­ling
  • Verdeel­zuilen en kabel­ver­deel­kasten voor inrich­ting met Univers N
  • ZAX014
  • Verdeel­zuilen en kabel­ver­deel­kasten voor inrich­ting met Univers N

Bodemopbouwsokkel, grootte 0, hoogte: 250 mm ZAX014

EAN-nummer
3250611072133
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R49
Brutoprijs
€ 550,00
/ Stuk *
€ 550,00
/ Stuk *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bodemopbouwsokkel, grootte 0, hoogte: 250 mm

ZAX014

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    250 mm
  • Breedte
    585 mm
  • Diepte
    315 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Deels­ver­zonken
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager RoHS report ZAX014
PDF
Hager REACH declaration ZAX014
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ZAX014 | Hager Nederland

    Afbeelding ZAX014

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ZAX014 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad ZAX014

    Bodemopbouwsokkel, grootte 0, hoogte: 250 mm

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-03-31 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-03-31

    PDF
    2,31 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-10 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-10

    PDF
    158,59 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-10

    PDF
    204,16 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ZAL72US - Polyester verdeelzuil, gr. 205, Univers N, met sokkel, 2010x583x277 mm
    ZAL72US
    Polyester verdeelzuil, gr. 205, Univers N, met sokkel, 2010x583x277 mm
    Brutoprijs
    € 1.345,00
    / Stuk *
    € 1.345,00
    / Stuk *
  • 2
    ZAL53U - Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm
    ZAL53U
    Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm
    Brutoprijs
    € 1.560,00
    / Stuk *
    € 1.560,00
    / Stuk *
  • 3
    ZAL64U - Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1005x1110x315 mm
    ZAL64U
    Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1005x1110x315 mm
    Brutoprijs
    € 2.100,00
    / Stuk *
    € 2.100,00
    / Stuk *
  • 4
    ZAL52US - Polyester verdeelzuil, gr. 175, Univers N, met sokkel, 1710x583x277 mm
    ZAL52US
    Polyester verdeelzuil, gr. 175, Univers N, met sokkel, 1710x583x277 mm
    Brutoprijs
    € 1.210,00
    / Stuk *
    € 1.210,00
    / Stuk *
  • 5
    ZAX005 - Ingraafsokkel, grootte 0, 900 mm
    ZAX005
    Ingraafsokkel, grootte 0, 900 mm
    Brutoprijs
    € 545,00
    / Stuk *
    € 545,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group