The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Verdelers voor buiten­op­stel­ling
  • Verdeel­zuilen en kabel­ver­deel­kasten voor inrich­ting met Univers N
  • ZAL85UE
  • Verdeel­zuilen en kabel­ver­deel­kasten voor inrich­ting met Univers N

Polyester verdeelkast, gr. 3, Univers N, 1350x1445x320 mm, glad ZAL85UE

EAN-nummer
3250610017302
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R46
Brutoprijs
€ 3.705,40
/ Stuk *
€ 3.705,40
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Polyester verdeelkast, gr. 3, Univers N, 1350x1445x320 mm, glad

ZAL85UE

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
ZAX103E
ZAX103E
Ingraafsokkel ZAL85UE , grootte 3, hoogte: 950 mm, glad
€ 1.320,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
ZAX203E
ZAX203E
Opbouwsokkel grootte 3, hoogte: 250 mm, glad
€ 1.320,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Kabel- en buis­in­voer 2 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Kabel- en buis­in­voer
  • Monta­ge­toe­be­horen
  • Docu­ment­houder
  • FZ426

    Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

    € 38,40  / Stuk*
  • FZ425

    Kabelinvoerflens, Univers, IP44/54

    € 38,40  / Stuk*
  • ZAY55517

    Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

    € 212,00  / Stuk*
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,30  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1350 mm
  • Breedte
    1445 mm
  • Diepte
    320 mm
  • Dikte zijwand
    3,5 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
  • Type slot
    Sleu­tel­slot
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    5
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    5
  • Aantal verde­ler­rijen
    8
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Sokkel
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Materiaal
    Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    2
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ZAL85UE
PDF
Hager RoHS report ZAL85UE
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ZAL85UE | Hager Nederland

    Afbeelding ZAL85UE

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ZAL85UE | Hager Nederland

    Hager Productdatablad ZAL85UE

    Polyester verdeelkast, gr. 3, Univers N, 1350x1445x320 mm, glad

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2018-04-12 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2018-04-12

    PDF
    6,09 MB
    Afbeelding Instructiehandleiding de-DE 2024-03-13 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding de-DE 2024-03-13

    PDF
    326,02 kB
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2025-07-02 | Hager Nederland

    Productgegevensblad en-GB 2025-07-02

    PDF
    1,03 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-09 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-09

    PDF
    221,75 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ZAL72US - Polyester verdeelzuil, gr. 205, Univers N, met sokkel, 2010x583x277 mm
    ZAL72US
    Polyester verdeelzuil, gr. 205, Univers N, met sokkel, 2010x583x277 mm
    Brutoprijs
    € 1.330,00
    / Stuk *
    € 1.330,00
    / Stuk *
  • 2
    ZAL53U - Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm
    ZAL53U
    Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm
    Brutoprijs
    € 1.545,00
    / Stuk *
    € 1.545,00
    / Stuk *
  • 3
    ZAL64U - Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1005x1110x315 mm
    ZAL64U
    Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1005x1110x315 mm
    Brutoprijs
    € 2.080,00
    / Stuk *
    € 2.080,00
    / Stuk *
  • 4
    ZAX014 - Bodemopbouwsokkel, grootte 0, hoogte: 250 mm
    ZAX014
    Bodemopbouwsokkel, grootte 0, hoogte: 250 mm
    Brutoprijs
    € 545,00
    / Stuk *
    € 545,00
    / Stuk *
  • 5
    ZAX005 - Ingraafsokkel, grootte 0, 900 mm
    ZAX005
    Ingraafsokkel, grootte 0, 900 mm
    Brutoprijs
    € 540,00
    / Stuk *
    € 540,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group