The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Verdelers voor buiten­op­stel­ling
  • Verdeel­zuilen en kabel­ver­deel­kasten voor inrich­ting met Univers N
  • ZAX203E
  • Verdeel­zuilen en kabel­ver­deel­kasten voor inrich­ting met Univers N

Opbouwsokkel grootte 3, hoogte: 250 mm, glad ZAX203E

EAN-nummer
3250610017364
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R49
Brutoprijs
€ 1.320,00
/ Stuk *
€ 1.320,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Opbouwsokkel grootte 3, hoogte: 250 mm, glad

ZAX203E

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • ZAL85UE

    Polyester verdeelkast, gr. 3, Univers N, 1350x1445x320 mm, glad

    € 3.705,40  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    250 mm
  • Breedte
    1445 mm
  • Diepte
    320 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    5
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Materiaal
    Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ZAX203E
PDF
Hager RoHS report ZAX203E
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ZAX203E | Hager Nederland

    Afbeelding ZAX203E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ZAX203E | Hager Nederland

    Hager Productdatablad ZAX203E

    Opbouwsokkel grootte 3, hoogte: 250 mm, glad

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2024-03-12 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2024-03-12

    PDF
    1,36 MB
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2025-07-02 | Hager Nederland

    Productgegevensblad en-GB 2025-07-02

    PDF
    1,03 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-09 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-09

    PDF
    221,75 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ZAL53US - Polyester verdeelzuil, gr. 177, Univers N, met sokkel, 1710x839x277 mm
    ZAL53US
    Polyester verdeelzuil, gr. 177, Univers N, met sokkel, 1710x839x277 mm
    Brutoprijs
    € 1.560,00
    / Stuk *
    € 1.560,00
    / Stuk *
  • 2
    ZAL84U - Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1355x1110x315 mm
    ZAL84U
    Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1355x1110x315 mm
    Brutoprijs
    € 2.460,00
    / Stuk *
    € 2.460,00
    / Stuk *
  • 3
    ZAL83U - Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1355x780x315 mm
    ZAL83U
    Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1355x780x315 mm
    Brutoprijs
    € 2.080,00
    / Stuk *
    € 2.080,00
    / Stuk *
  • 4
    ZAL64U - Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1005x1110x315 mm
    ZAL64U
    Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1005x1110x315 mm
    Brutoprijs
    € 2.080,00
    / Stuk *
    € 2.080,00
    / Stuk *
  • 5
    ZAX014 - Bodemopbouwsokkel, grootte 0, hoogte: 250 mm
    ZAX014
    Bodemopbouwsokkel, grootte 0, hoogte: 250 mm
    Brutoprijs
    € 545,00
    / Stuk *
    € 545,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group