The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • ZAL85U

Polyester verdeelkast, gr. 3, Univers N, 1370x1465x320 mm ZAL85U

EAN-nummer
3250611073444
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Polyester verdeelkast, gr. 3, Univers N, 1370x1465x320 mm

ZAL85U

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
€ 36,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Schei­dings­schot 1 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Deursluiting 1 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Schei­dings­schot
  • Kabel- en buis­in­voer
  • Monta­ge­toe­be­horen
  • Deursluiting
  • Docu­ment­houder
  • UZ90T1

    Afscheiding verticaal 1350 mm

    € 44,40  / Stuk*
  • FZ426

    Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

    € 38,40  / Stuk*
  • FZ425

    Kabelinvoerflens, Univers, IP44/54

    € 38,40  / Stuk*
  • FZ460N

    Flensplaat metrisch, Univers, IP44/54, klasse II

    € 25,40  / Stuk*
  • FZ466N

    Flensplaat metrisch, Univers, IP44/54, klasse II

    € 25,40  / Stuk*
  • FZ468N

    Flensplaat gesloten, Univers, IP44/54, klasse II

    € 22,40  / Stuk*
  • ZAY55517

    Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

    € 212,00  / Stuk*
  • ZAY78842

    Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder

    € 68,80  / Stuk*
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,30  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1370 mm
  • Breedte
    1465 mm
  • Diepte
    320 mm
  • Dikte zijwand
    3,5 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
  • Type slot
    3-punts met zwenk­greep 8 mm
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    5
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    5
  • Aantal verde­ler­rijen
    8
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Sokkel
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Materiaal
    Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    2
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ZAL85U
PDF
Hager RoHS report ZAL85U
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ZAL85U | Hager Nederland

    Afbeelding ZAL85U

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ZAL85U | Hager Nederland

    Hager Productdatablad ZAL85U

    Polyester verdeelkast, gr. 3, Univers N, 1370x1465x320 mm

    PDF
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group