Polyester verdeelkast, gr. 0, Univers N, 845x480x315 mm ZAL51U
EAN-nummer
3250611073048
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
ZAY95075
Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
€ 36,30/ Stuk
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar -
Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte845 mm
-
Breedte480 mm
-
Diepte315 mm
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Samenstelling
-
Materiaal montageplaatJa
-
Met railsysteemNee
-
Met statiefNee
-
Aantal velden in de breedte1
Materiaal
-
RAL-code7035
-
MateriaalGlasvezelversterkt polyester
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK10
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) alleen met accessories
Deksel, deur
-
Uitvoeringsvorm handgreepZwenkgreep
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten2
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeDeelsverzonken
Spanning
-
Nominale spanning230 - 400 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ZAL51U
-
Product datasheet
Hager Productdatablad ZAL51U
Polyester verdeelkast, gr. 0, Univers N, 845x480x315 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF628,68 kB
Meer documentatie