Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 845x780x315 mm ZAL43U
EAN-nummer
3250611072959
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar -
Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar -
Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte845 mm
-
Breedte780 mm
-
Diepte315 mm
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Samenstelling
-
Materiaal montageplaatJa
-
Met railsysteemNee
-
Met statiefNee
-
Aantal velden in de breedte3
Materiaal
-
RAL-code7035
-
MateriaalGlasvezelversterkt polyester
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK10
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) alleen met accessories
Deksel, deur
-
Uitvoeringsvorm handgreepZwenkgreep
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten2
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeDeelsverzonken
Spanning
-
Nominale spanning230 - 400 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad ZAL43U
Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 845x780x315 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF628,68 kB
Meer documentatie