The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • ZAL132

Polyester verdeelkast, grootte 2/1355, leeg, 1355x1110x315 mm ZAL132

EAN-nummer
3250611070450
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R48
Brutoprijs
€ 1.965,00
/ Stuk *
€ 1.965,00
/ Stuk *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Polyester verdeelkast, grootte 2/1355, leeg, 1355x1110x315 mm

ZAL132

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
ZAX007
ZAX007
Ingraafsokkel, grootte 2, 900 mm
€ 740,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
ZAX032
ZAX032
Ingraafsokkel verhoogd, grootte 2, 1125 mm
€ 1.360,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
ZAX016
ZAX016
Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm
€ 685,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
ZAX013
ZAX013
Wandconsole staal, gr.2, omkasting staal, afdekplaat GVP, 6x tule 50 - 185 mm²
€ 1.650,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
ZAY95075
ZAY95075
Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
€ 36,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
  • Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Componenten voor deuren
  • Dakplaat voor kast
  • Docu­ment­houder
  • ZAY69846

    Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

    € 51,70  / Stuk*
  • ZAY90272

    Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 2

    € 428,00  / Stuk*
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,30  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1355 mm
  • Breedte
    1110 mm
  • Diepte
    315 mm
  • Dikte zijwand
    3,5 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
  • Type slot
    3-punts met zwenk­greep 8 mm
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    4
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    0
  • Aantal verde­ler­rijen
    8
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Sokkel
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Materiaal
    Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    2
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ZAL132
PDF
Hager RoHS report ZAL132
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ZAL132 | Hager Nederland

    Afbeelding ZAL132

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ZAL132 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad ZAL132

    Polyester verdeelkast, grootte 2/1355, leeg, 1355x1110x315 mm

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    628,68 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-04-02 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-04-02

    PDF
    2,48 MB
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2025-07-04 | Hager Nederland

    Productgegevensblad en-GB 2025-07-04

    PDF
    1,63 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-27 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group