The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ZAK100GA
    EAN-nummer
    3250611070092
    Verpakking
    1 Stuk

    Polyester verdeelkast, grootte 0/1005, met railsysteem, 1005x585x315 mm ZAK100GA

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Polyester verdeelkast, grootte 0/1005, met railsysteem, 1005x585x315 mm

    ZAK100GA

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 2 producten beschikbaar
    • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Componenten voor deuren
    • Docu­ment­houder
    • ZAY55517

      Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

      € 214,00  / Stuk*
    • ZAY95075

      Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L

      € 36,70  / Stuk*
    • ZAY69846

      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

      € 52,20  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 29,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1005 mm
    • Breedte
      585 mm
    • Diepte
      315 mm
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    • Met railsysteem
      Ja
    • Met statief
      Nee
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    Deksel, deur
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Zwenk­greep
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration ZAK100GA
    PDF
    Hager RoHS report ZAK100GA
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAK100GA | Hager Nederland

      Afbeelding ZAK100GA

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAK100GA | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAK100GA

      Polyester verdeelkast, grootte 0/1005, met railsysteem, 1005x585x315 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-04-02 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-04-02

      PDF
      2,48 MB
    • Handboek

      Afbeelding Handboek en-GB 2022-01-20 | Hager Nederland

      Handboek en-GB 2022-01-20

      PDF
      969,81 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-17 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-17

      PDF
      243,17 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-21

      PDF
      109,64 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group