The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • ZAK081GA

Polyester verdeelkast, grootte 1/845, met railsysteem, 845x780x315 mm ZAK081GA

EAN-nummer
3250611070061
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Polyester verdeelkast, grootte 1/845, met railsysteem, 845x780x315 mm

ZAK081GA

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
ZAX006
ZAX006
Ingraafsokkel, grootte 1, 900 mm
€ 640,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
ZAX031
ZAX031
Ingraafsokkel verhoogd, grootte 1, 1125 mm
€ 1.255,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
ZAX015
ZAX015
Bodemopbouwsokkel, grootte 1, hoogte: 250 mm
€ 630,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
ZAX012
ZAX012
Wandconsole staal, gr.1, omkasting staal, afdekplaat GVP, 6x tule 50 - 185 mm²
€ 1.355,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
ZAY95075
ZAY95075
Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
€ 36,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
  • Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Monta­ge­toe­be­horen
  • Componenten voor deuren
  • Dakplaat voor kast
  • Docu­ment­houder
  • ZAY55517

    Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

    € 212,00  / Stuk*
  • ZAY69846

    Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

    € 51,70  / Stuk*
  • ZAY90271

    Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 1

    € 380,00  / Stuk*
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,30  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    845 mm
  • Breedte
    780 mm
  • Diepte
    315 mm
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Samen­stel­ling
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
  • Met railsysteem
    Ja
  • Met statief
    Nee
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
Deksel, deur
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Zwenk­greep
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    2
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ZAK081GA
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ZAK081GA | Hager Nederland

    Afbeelding ZAK081GA

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ZAK081GA | Hager Nederland

    Hager Productdatablad ZAK081GA

    Polyester verdeelkast, grootte 1/845, met railsysteem, 845x780x315 mm

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    628,68 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-04-02 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-04-02

    PDF
    2,48 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-01-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-01-20

    PDF
    969,81 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-21

    PDF
    109,64 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group