The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­sta­tions
    • Acces­soires en reser­ve­on­der­delen laad­sta­tions
    • Reser­ve­on­der­delen
    • XVS002
    EAN-nummer
    3250610107690
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    X13
    • Acces­soires en reser­ve­on­der­delen
    • Reser­ve­on­der­delen
    • Toon meer

    witty plus/pro pakket klein installatiemateriaal XVS002

    Brutoprijs
    € 27,60
    / Stuk *
    € 27,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    witty plus/pro pakket klein installatiemateriaal

    XVS002

    • Bijpassende producten
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Laad­sta­tion 5 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 6 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Laad­sta­tion
    • XVL122C

      witty plus laadstation met kabel 6, 5 m, 22 kW MID OCPP

      € 1.050,00  / Stuk*
    • XVL122CFL

      witty plus kabel met Flow EMC XEM470 bundel (laadstat. 22 kW MID OCPP)

      € 1.660,00  / Stuk*
    • XVL122S

      witty plus laadstation socket 22 kW MID OCPP

      € 1.030,00  / Stuk*
    • XVL122CLM

      witty pro laadstation kabel 6, 5m 22kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

      € 1.250,00  / Stuk*
    • XVL122CPI

      witty plus kabel P1 bundel (laadstation kabel 6, 5 m MID OCPP met P1)

      € 1.145,00  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • XVL122SFL

      witty plus socket met Flow EMC XEM470 bundel (laadst. 22 kW MID OCPP)

      € 1.645,00  / Stuk*
    • XVL122C

      witty plus laadstation met kabel 6, 5 m, 22 kW MID OCPP

      € 1.050,00  / Stuk*
    • XVL122CFL

      witty plus kabel met Flow EMC XEM470 bundel (laadstat. 22 kW MID OCPP)

      € 1.660,00  / Stuk*
    • XVL122S

      witty plus laadstation socket 22 kW MID OCPP

      € 1.030,00  / Stuk*
    • XVL122CPI

      witty plus kabel P1 bundel (laadstation kabel 6, 5 m MID OCPP met P1)

      € 1.145,00  / Stuk*
    • XVL122SPI

      witty plus socket P1 bundel (laadstation socket 22 kW MID OCPP met P1)

      € 1.130,00  / Stuk*

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XVS002
    PDF
    RoHS report XVS002
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding XVS002 | Hager Nederland

      Afbeelding XVS002

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVS002 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad XVS002

      witty plus/pro pakket klein installatiemateriaal

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVS120 - witty one/plus/pro front cover, zwart grafiet
      XVS120
      witty one/plus/pro front cover, zwart grafiet
      Brutoprijs
      € 47,80
      / Stuk *
      € 47,80
      / Stuk *
    • 2
      XVA285 - 4G-communicatiekaart voor toepassing in laadstation witty plus/pro
      XVA285
      4G-communicatiekaart voor toepassing in laadstation witty plus/pro
      Brutoprijs
      € 71,40
      / Stuk *
      € 71,40
      / Stuk *
    • 3
      XVA135 - Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel
      XVA135
      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel
      Brutoprijs
      € 277,00
      / Stuk *
      € 277,00
      / Stuk *
    • 4
      XVA205 - witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF
      XVA205
      witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF
      Brutoprijs
      € 85,70
      / Stuk *
      € 85,70
      / Stuk *
    • 5
      XVS140 - witty one/plus/pro montage achterplaat
      XVS140
      witty one/plus/pro montage achterplaat
      Brutoprijs
      € 52,00
      / Stuk *
      € 52,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group