The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • XEV653C
    EAN-nummer
    4012740897433
    Verpakking
    1 Stuk

    Witty Park duo socket laadstation (2x 22 kW) EVCS, RFID, OCPP, MID XEV653C

    Mogelijke Charge Point Operators:

    E-Flux by road
    Maxem
    Monta
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Witty Park duo socket laadstation (2x 22 kW) EVCS, RFID, OCPP, MID

    XEV653C

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity 1 producten beschikbaar
    • Digi­tale program­ma­klok 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity
    • Digi­tale program­ma­klok
    • XEV428

      witty park 2 verankering sokkel

      € 145,00  / Stuk*
    • EGN100

      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth

      € 216,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Vermogen per oplaad­punt
      22 kW
    • Aansluit­ver­mogen
      44 - 44 kW
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      3
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      32 A
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aantal oplaad­punten
      2
    Func­ties
    • Met loadmanagement
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Aantal contact­dozen
      2
    • Met bevei­li­gingsschakelaar
      Nee
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Ja
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Type 2
    Afme­tingen
    • Hoogte
      760 mm
    • Breedte
      355 mm
    • Diepte
      202 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V
    Materiaal
    • Materiaal
      RVS

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding XEV653C | Hager Nederland

      Afbeelding XEV653C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEV653C | Hager Nederland

      Hager Productdatablad XEV653C

      Witty Park duo socket laadstation (2x 22 kW) EVCS, RFID, OCPP, MID

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10

      PDF
      2,29 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,47 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06

      PDF
      4,23 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-06-09 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2023-08-31 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2023-08-31

      PDF
      2,34 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-06

      PDF
      1,46 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-06

      PDF
      4,23 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2017-06-09 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-31 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-31

      PDF
      2,34 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12 | Hager Nederland

      Productbijlage en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12

      PDF
      3,64 MB
    • Software

      Afbeelding Software International 2023-10-30 | Hager Nederland

      Software International 2023-10-30

      ZIP
      8,89 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2025-01-20

      PDF
      468,99 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group