The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Laad­sta­tions
  • Acces­soires en reser­ve­on­der­delen laad­sta­tions
  • Acces­soires
  • XEV428
  • Acces­soires
  • Acces­soires en reser­ve­on­der­delen

witty park 2 verankering sokkel XEV428

EAN-nummer
4012740897426
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
X12
Brutoprijs
€ 139,50
/ Stuk *
€ 139,50
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

witty park 2 verankering sokkel

XEV428

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • XVP222S

    witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, wand

    € 4.667,00  / Stuk*
  • XVG222S

    witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, staand

    € 5.551,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    400 mm
  • Breedte
    175 mm
  • Diepte
    20 mm
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    RVS
  • Kleur
    Grijs
Gewicht
  • Laad­ver­mogen
    50 kg

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration XEV428
PDF
RoHS report XEV428
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding XEV428 | Hager Nederland

    Afbeelding XEV428

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad XEV428 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad XEV428

    witty park 2 verankering sokkel

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2023-03-21 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB 2023-03-21

    PDF
    1,28 MB
    Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2023-03-21 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding nl-NL 2023-03-21

    PDF
    1,28 MB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06

    PDF
    1,66 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

    PDF
    168,45 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    XEVA420 - Kit 20 RFID kaarten afbeelding Wifi Hotspot
    XEVA420
    Kit 20 RFID kaarten afbeelding Wifi Hotspot
    Brutoprijs
    € 130,00
    / Stuk *
    € 130,00
    / Stuk *
  • 2
    XVA630 - witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing
    XVA630
    witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing
    Brutoprijs
    € 213,00
    / Stuk *
    € 213,00
    / Stuk *
  • 3
    XVA280 - witty laadstation 4G dongle
    XVA280
    witty laadstation 4G dongle
    Brutoprijs
    € 50,00
    / Stuk *
    € 50,00
    / Stuk *
  • 4
    XVA130 - Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
    XVA130
    Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
    Brutoprijs
    € 250,00
    / Stuk *
    € 250,00
    / Stuk *
  • 5
    XVA135 - Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel
    XVA135
    Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel
    Brutoprijs
    € 266,00
    / Stuk *
    € 266,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group