The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • XEV1R22T2M3
    EAN-nummer
    3250610103173
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    Witty Share laadstation t/m 22 kW, 3P T2, OCPP/RFID + MID XEV1R22T2M3

    Mogelijke Charge Point Operators:

    Connectned
    Chargecloud
    E-Flux
    Laadnet
    Maxem
    Monta
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Witty Share laadstation t/m 22 kW, 3P T2, OCPP/RFID + MID

    XEV1R22T2M3

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity 4 producten beschikbaar
    • Digi­tale program­ma­klok 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity
    • Digi­tale program­ma­klok
    • XEVA140

      Accessoire voor verankering bevestigingszuil XEVA11x XVA13x

      € 129,00  / Stuk*
    • XEVA116

      Aardingsset voor bevestigingszuil XVA13x

      € 160,00  / Stuk*
    • XVA410

      Set met 3 RFID badges

      € 7,15  / Stuk*
    • XVA420

      Set met 10 RFID badges

      € 23,40  / Stuk*
    • EGN100

      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth

      € 216,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Vermogen per oplaad­punt
      22 kW
    • Aansluit­ver­mogen
      11 - 22 kW
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      3
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      32 A
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aantal oplaad­punten
      1
    Func­ties
    • Met loadmanagement
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Aantal contact­dozen
      0
    • Met bevei­li­gingsschakelaar
      Nee
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      549 mm
    • Breedte
      237 mm
    • Diepte
      173 mm
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giemanagement appa­raten, Elektrische meting, Gede­tail­leerde elektrische meting, Laad­ap­pa­ra­tuur voor elektrische voer­tuigen, Energie EVSE-­modus, Alge­mene diagnos­tiek, Netwerk­di­a­gnos­tiek, Opera­ti­o­nele status, Software­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      1 MB - 10 MB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEV1R22T2M3
    PDF
    RoHS report XEV1R22T2M3
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding XEV1R22T2M3 | Hager Nederland

      Afbeelding XEV1R22T2M3

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEV1R22T2M3 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad XEV1R22T2M3

      Witty Share laadstation t/m 22 kW, 3P T2, OCPP/RFID + MID

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2023-10-04 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding nl-NL 2024-03-18 | Hager Nederland

      Handleiding nl-NL 2024-03-18

      PDF
      21,08 MB
      Afbeelding Installation Manual for charging station with meter (MID) | Hager Nederland

      Installation Manual for charging station with meter (MID)

      Handleiding fr-FR, en-GB, de-DE 2024-02-27

      PDF
      58,05 MB
    • Software

      Afbeelding Software en-GB 2024-06-12 | Hager Nederland

      Software en-GB 2024-06-12

      ZIP
      75,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity​ | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity​

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-19

      PDF
      107,96 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group