The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • XEV1K11T2
    EAN-nummer
    4012740990219
    Verpakking
    1 Stuk

    Witty Start laadstation t/m 22 kW met sleutel XEV1K11T2

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Witty Start laadstation t/m 22 kW met sleutel

    XEV1K11T2

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity 2 producten beschikbaar
    • Digi­tale program­ma­klok 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity
    • Digi­tale program­ma­klok
    • XEVA140

      Accessoire voor verankering bevestigingszuil XEVA11x XVA13x

      € 129,00  / Stuk*
    • XEVA116

      Aardingsset voor bevestigingszuil XVA13x

      € 160,00  / Stuk*
    • EGN100

      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth

      € 216,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Vermogen per oplaad­punt
      22 kW
    • Aansluit­ver­mogen
      11 - 22 kW
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      3
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aantal oplaad­punten
      1
    Func­ties
    • Met loadmanagement
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Aantal contact­dozen
      0
    • Met bevei­li­gingsschakelaar
      Nee
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Ja
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Type 2S
    Afme­tingen
    • Hoogte
      553,50 mm
    • Breedte
      237 mm
    • Diepte
      173 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEV1K11T2
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding XEV1K11T2 | Hager Nederland

      Afbeelding XEV1K11T2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEV1K11T2 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad XEV1K11T2

      Witty Start laadstation t/m 22 kW met sleutel

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13

      PDF
      66,61 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2022-05-25 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2022-05-25

      PDF
      17,03 MB
    • Korte handleiding eindgebruiker

      Afbeelding Korte handleiding eindgebruiker da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16 | Hager Nederland

      Korte handleiding eindgebruiker da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16

      PDF
      5,04 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Hager-WITTY EVOLUTIVE-en-NL | Hager Nederland

      Hager-WITTY EVOLUTIVE-en-NL

      Range:WITTY EVOLUTIVE-Electric_vehicle_charging_station-NL-English_Language_Hosted-REVIT_2021-Hager_Version_2023

      RFA
      576,00 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-27 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-27

      PDF
      182,60 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      95,88 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group