witty.home IP44, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 XEV121
EAN-nummer
4012740871624
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Vermogen
-
Vermogen per oplaadpunt7,40 kW
-
Aansluitvermogen8 - 8 kW
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Voeding
-
Aantal fases voor voeding1
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom32 A
Aansluitmogelijkheden
-
Aantal oplaadpunten1
Functies
-
Met loadmanagementJa
Samenstelling
-
Aantal contactdozen0
-
Met beveiligingsschakelaarNee
-
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitvalJa
Aansluiting
-
Type connector/stekerType 2
Afmetingen
-
Hoogte480 mm
-
Breedte346 mm
-
Diepte233 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opWandmontage
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
-
Slagvastheid IKIK10
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Materiaal
-
MateriaalKunststof
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding XEV121
-
Product datasheet
Hager Productdatablad XEV121
witty.home IP44, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF3,89 MB -
Catalogus
Catalogus nl-NL 2014-05-20
PDF5,12 MB
Catalogus nl-NL 2014-07-24
PDF2,30 MB
Meer documentatie