The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Inbouw­ele­menten Gallery
    • WXF689B
    EAN-nummer
    3250617191364
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    1S1
    • Inbouw­ele­menten Gallery

    Gallery blindplaat, 45 mm, verkeerswit WXF689B

    Brutoprijs
    € 5,30
    / Stuk *
    € 5,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Gallery blindplaat, 45 mm, verkeerswit

    WXF689B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      24 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK02
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klik montage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXF689B
    PDF
    RoHS report WXF689B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WXF689B | Hager Nederland

      Afbeelding WXF689B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF689B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WXF689B

      Gallery blindplaat, 45 mm, verkeerswit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-17 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      78,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      161,69 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF642 - Gallery USB 2.0-aansluitpunt, schroefaansluiting, 22,5 mm
      WXF642
      Gallery USB 2.0-aansluitpunt, schroefaansluiting, 22, 5 mm
      Brutoprijs
      € 82,40
      / Stuk *
      € 82,40
      / Stuk *
    • 2
      G45BLIND2LAN - Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, alulook
      G45BLIND2LAN
      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, alulook
      Brutoprijs
      € 5,60
      / Stuk *
      € 5,60
      / Stuk *
    • 3
      G45BLIND1LAN - Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22,5, alulook
      G45BLIND1LAN
      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22, 5, alulook
      Brutoprijs
      € 4,00
      / Stuk *
      € 4,00
      / Stuk *
    • 4
      WXF644 - Gallery USB 3.0-aansluitpunt, stekerverbinding, 22,5 mm
      WXF644
      Gallery USB 3.0-aansluitpunt, stekerverbinding, 22, 5 mm
      Brutoprijs
      € 88,20
      / Stuk *
      € 88,20
      / Stuk *
    • 5
      G45BLIND29016 - Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, verkeerswit
      G45BLIND29016
      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 5,25
      / Stuk *
      € 5,25
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group