The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Inbouw­ele­menten Gallery
    • WXF688B
    EAN-nummer
    3250617191326
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    1S1
    • Inbouw­ele­menten Gallery

    Gallery blindplaat, 22,5 mm, verkeerswit WXF688B

    Brutoprijs
    € 4,80
    / Stuk *
    € 4,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Gallery blindplaat, 22,5 mm, verkeerswit

    WXF688B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      22,50 mm
    • Diepte
      29,50 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK02
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klik montage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXF688B
    PDF
    RoHS report WXF688B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WXF688B | Hager Nederland

      Afbeelding WXF688B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF688B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WXF688B

      Gallery blindplaat, 22,5 mm, verkeerswit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-17 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      78,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      161,69 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDF4592 - Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
      WDF4592
      Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
      Brutoprijs
      € 43,35
      / Stuk *
      € 43,35
      / Stuk *
    • 2
      WDF45921 - Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos
      WDF45921
      Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos
      Brutoprijs
      € 43,35
      / Stuk *
      € 43,35
      / Stuk *
    • 3
      WXF228 - Gallery data-aansluitpunt Cat.6a STP, 22,5 mm
      WXF228
      Gallery data-aansluitpunt Cat.6a STP, 22, 5 mm
      Brutoprijs
      € 24,00
      / Stuk *
      € 24,00
      / Stuk *
    • 4
      WXF226 - Gallery data-aansluitpunt Cat.6 FTP/STP, 22,5 mm
      WXF226
      Gallery data-aansluitpunt Cat.6 FTP/STP, 22, 5 mm
      Brutoprijs
      € 23,30
      / Stuk *
      € 23,30
      / Stuk *
    • 5
      WXF689N - Gallery blindplaat, 45 mm, zwart
      WXF689N
      Gallery blindplaat, 45 mm, zwart
      Brutoprijs
      € 6,40
      / Stuk *
      € 6,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group