Gallery USB 3.0-aansluitpunt, stekerverbinding, 22,5 mm WXF644

EAN-nummer
3250617198943
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1S1
€ 84,60
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    USB
Afme­tingen
  • Breedte
    45 mm
  • Hoogte
    40 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7011
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.