Gallery contactdoos, steekklem, 3-voudig, zwart WXF473N
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stroom16 A
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Inbouwdiepte inbouwdozen50 mm
-
Hoogte42,50 mm
-
Breedte135 mm
-
Diepte45 mm
-
KleurDiepzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeKlik montage
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen6
-
OpdrukZonder opdruk
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WXF473N
-
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-04-03
PDF213,63 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-01-11
PDF114,42 kBConformiteitsverklaring International 2022-01-11
PDF79,91 kB