Gallery data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22,5 mm WXF225

EAN-nummer
3250617192255
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1S1
€ 17,30
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    1
  • Met klap­deksel
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 35 °C
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    UTP
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met IDC-­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.