Systo afdekplaatje 45 mm, zwart WS689N
EAN-nummer
3250617116893
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-code8022
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte24 mm
-
Diepte45 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WS689N
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WS689N
Systo afdekplaatje 45 mm, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF101,88 kB
Meer documentatie