Vervallen

Systo luidsprekeraansluitpunt 22,5 mm, wit WS290

EAN-nummer
3250617082907
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1S1
Brutoprijs
€ 13,90
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Luid­spre­ker-aansluiting
Afme­tingen
  • Breedte
    22 mm
  • Hoogte
    45 mm
  • Diepte
    36 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.