Vervallen

Systo 2x Cinch audio-aansluitpunt, 45 mm, wit WS260

EAN-nummer
3250617082600
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1S1
Brutoprijs
€ 81,10
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Cinch
Afme­tingen
  • Breedte
    45 mm
  • Hoogte
    45 mm
  • Diepte
    32 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding WS260 | Hager Nederland

    Afbeelding WS260

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    649,96 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.