Systo radio-/tv-einddoos < 1 dB, 45 mm, zwart WS253N
EAN-nummer
3250617112536
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
Demping
-
Aansluitdemping bij 860 MHz1 dB
Frequentie
-
Frequentie bandbreedte4 - 862 MHz
Samenstelling
-
Aantal uitgangen2
Materiaal
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
KleurZwart
-
RAL-code8022, 9005
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WS253N
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WS253N
Systo radio-/tv-einddoos < 1 dB, 45 mm, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF96,75 kB
Meer documentatie