Systo tv-rijgdoos 10 dB, 45 mm, wit WS251
EAN-nummer
3250617082518
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
Demping
-
Aansluitdemping bij 860 MHz10 dB
-
Doorgangsdemping 850 MHz10 dB
Frequentie
-
Frequentie bandbreedte4 - 862 MHz
Samenstelling
-
Aantal uitgangen1
Materiaal
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WS251
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WS251
Systo tv-rijgdoos 10 dB, 45 mm, wit
PDF -
Installatiehandleiding
Notice prise TV FM SAT Systo
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27
PDF638,15 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF96,75 kB
Meer documentatie