Systo data-aansluitpunt Cat.6a STP, 45 mm, alulook WS228T
EAN-nummer
3250617142281
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerSTP
Materiaal
-
KleurTitanium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
-
Diepte38 mm
Aansluitmogelijkheden
-
Richting van uitgang van data-aansluitingRecht
-
AansluitwijzeKlembevestiging, Verzonken
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK07
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WS228T
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WS228T
Systo data-aansluitpunt Cat.6a STP, 45 mm, alulook
PDF -
Installatiehandleiding
notice prises Systo RJ45_WS210_WS226
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22
PDF1,51 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Meer documentatie