The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WS219N
    EAN-nummer
    3250617112192
    Verpakking
    10 stuks

    Systo data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22,5 mm, zwart WS219N

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Systo data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22,5 mm, zwart

    WS219N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      UTP
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      8022
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      22 mm
    • Diepte
      35,75 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Rich­ting van uitgang van data-aansluiting
      Recht
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging, Verzonken
    Samen­stel­ling
    • Afge­schermd
      Nee
    • Met stof­be­scher­ming
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK07

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration WS219N
    PDF
    Hager RoHS report WS219N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WS219N | Hager Nederland

      Afbeelding WS219N

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WS219N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WS219N

      Systo data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22,5 mm, zwart

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager Nederland

      notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

      PDF
      1,51 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group