The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WS210

Systo data-aansluitpunt Cat.5e UTP, 22,5 mm, wit WS210

EAN-nummer
3250617082105
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Systo data-aansluitpunt Cat.5e UTP, 22,5 mm, wit

WS210

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    UTP
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Zijdemat
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    45 mm
  • Breedte
    22 mm
  • Diepte
    35,75 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Rich­ting van uitgang van data-aansluiting
    Recht
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging, Verzonken
Samen­stel­ling
  • Afge­schermd
    Nee
  • Met stof­be­scher­ming
    Ja
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK07

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration WS210
PDF
Hager RoHS report WS210
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding WS210 | Hager Nederland

    Afbeelding WS210

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WS210 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad WS210

    Systo data-aansluitpunt Cat.5e UTP, 22,5 mm, wit

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager Nederland

    notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

    PDF
    1,51 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2026 Ha­ger Group