Systo contactdoos, steekklem, 3-voudig 45°, zwart WS173N
EAN-nummer
3250617111737
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: WXF473N
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: WXF473N
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Snap-on montage
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP21D
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Hoogte45 mm
-
Breedte135 mm
-
Diepte42,50 mm
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-code8022, 9005
-
Afwerking oppervlakteMat
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidJa
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselGeen afdekking
-
BeveiligingZonder afschermschot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WS173N
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-09
PDF87,24 kB
Meer documentatie