Enkelpolige pulsdrukker 1 maak, 45 mm WS020
EAN-nummer
3250617080200
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Uitvoering
-
BedieningselementEnkele drukknop
Materiaal
-
KleurWit
Aansluitmogelijkheden
-
Aansluitwijzequickconnect
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP31D
-
Slagvastheid IKIK07
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WS020
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WS020
Enkelpolige pulsdrukker 1 maak, 45 mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Meer documentatie