The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WS010

Systo kruisschakelaar, 1-voudig, wit WS010

EAN-nummer
3250617080101
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Systo kruisschakelaar, 1-voudig, wit

WS010

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    10 A
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat, Zijdemat
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
Iden­ti­fi­catie
  • Samen­stel­ling
    Mecha­nisme met boven­be­hui­zing
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging, Verzonken
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    40 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP31D
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Aansluiting
  • Soort contact
    2-voudig
Teksten
  • Verlich­ting
    Zonder verlich­ting (kan niet worden verlicht)
  • Schakel­modus
    Kruisschakelaar

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2021-11-10
PDF
318,77 kB
Hager REACH declaration WS010
PDF
Hager RoHS report WS010
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding WS010 | Hager Nederland

    Afbeelding WS010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WS010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad WS010

    Systo kruisschakelaar, 1-voudig, wit

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-16 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-16

    PDF
    84,41 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group