The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Opbouw IP55
    • WNC174
    EAN-nummer
    3250617171748
    Verpakking
    5 stuks
    Tools de-DE 2025-11-13
    • Opbouw IP55

    Wandcontactdoos verh.aanr. 2-v vert. met behuizing, W.1, grijs WNC174

    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wandcontactdoos verh.aanr. 2-v vert. met behuizing, W.1, grijs

    WNC174

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Bevat gere­cy­cled materiaal (% van totaal plastic gewicht)
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      147 mm
    • Breedte
      76 mm
    • Diepte
      65 mm
    • Aantal eenheden
      2
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      0
    • Inbouw­diepte
      65 mm
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Schroefaansluiting
    • Leiding­door­snede
      1,0 - 2,5 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele aders zonder ader­eind­huls
      1,0 - 2,5 mm²
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Verti­caal
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Nee
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Ja
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    • Uitge­rust met
      2x contact­dozen
    Deksel, deur
    • Type deksel
      Zelf­slui­tende schar­nie­rende afdek­king, kan in eind­stand worden vast­gezet
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Bruik­baar in hogere IP-klasse
      IP55 met gesloten deksel
    • Type slot
      Zonder slot
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      cubyko

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt
    PDF
    3,18 MB
    REACH declaration WNC174
    PDF
    RoHS report WNC174
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WNC174 | Hager Nederland

      Afbeelding WNC174

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WNC174 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WNC174

      Wandcontactdoos verh.aanr. 2-v vert. met behuizing, W.1, grijs

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Productcertificaat

      Afbeelding Productcertificaat en-GB 2024-03-19 | Hager Nederland

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,39 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

      PDF
      239,37 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31

      PDF
      305,19 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WNT912 - Wip 1-voudig, W.1, met lens voor LED, grijs
      WNT912
      Wip 1-voudig, W.1, met lens voor LED, grijs
      Brutoprijs
      € 15,95
      / Stuk *
      € 15,95
      / Stuk *
    • 2
      WNT304 - Drukknopmodule 2x 2-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, W.1
      WNT304
      Drukknopmodule 2x 2-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, W.1
      Brutoprijs
      € 140,40
      / Stuk *
      € 140,40
      / Stuk *
    • 3
      WNT302 - Drukknopmodule 1x 2-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, W.1
      WNT302
      Drukknopmodule 1x 2-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, W.1
      Brutoprijs
      € 126,30
      / Stuk *
      € 126,30
      / Stuk *
    • 4
      WNT954 - Wip 2-voudig, W.1, met lens voor LED, grijs
      WNT954
      Wip 2-voudig, W.1, met lens voor LED, grijs
      Brutoprijs
      € 22,70
      / Stuk *
      € 22,70
      / Stuk *
    • 5
      WNT331 - Drukknopmodule 1x 1-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, W.1
      WNT331
      Drukknopmodule 1x 1-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, W.1
      Brutoprijs
      € 111,90
      / Stuk *
      € 111,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group