WCD verhoogd aanraakveilig 2-v hor. (#2) met behuizing, W.1, grijs WNC162
Product configureren
Tools de-DE 2025-11-13
OpenenBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Kabelinvoer 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Hoogte76 mm
-
Breedte147 mm
-
Diepte65 mm
-
Aantal eenheden2
-
Inbouwdiepte65 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,0 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Type dekselZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-
Aantal modulen2
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP55 met gesloten deksel
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNC162
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNC162
WCD verhoogd aanraakveilig 2-v hor. (#2) met behuizing, W.1, grijs
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB