Behuizing inbouw 7" WDW071
EAN-nummer
3250617032650
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
Met KNX-bussysteemNee
-
Met bussysteem KNX RFNee
Teksten
-
MontagewijzeVoor inbouw- en hollewandmontage, Voor horizontale en verticale montage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Materiaal
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurAntraciet
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDW071
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Meer documentatie