The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WDT030

KNX touch controller inclusief busaankoppelaar WDT030

EAN-nummer
3250617032599
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX touch controller inclusief busaankoppelaar

WDT030

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    0 - 50 °C
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
    10 mA
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    25,50 mm
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    95 mm
  • Diepte
    44 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    6
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9005
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Ja
Teksten
  • Functie
    16 tijdschakelaar­func­ties en alar­me­ring, Logi­sche modu­les: 4x AND, 4x OR met elk 4 ingangen, Func­ties zoals schakelen, dimmen, jaloe­zie­be­stu­ring, max. 16 scènes, klimaat­be­heer­sing, acti­ve­ring van alarmsystemen, datum, tijd, Auto­ma­ti­sche functie voor bestu­ring van verlich­ting, jaloe­zieën en rollui­ken, airco en venti­la­tiesystemen, Blok­keer­functie voor het reinigen van het bedie­nings­vlak

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration WDT030
PDF
Hager RoHS report WDT030
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding WDT030 | Hager Nederland

    Afbeelding WDT030

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WDT030 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad WDT030

    KNX touch controller inclusief busaankoppelaar

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for WDT030 - KNX Touch Control  (DE-EN-FR-IT-NL, 2018-11) | Hager Nederland

    Manual for WDT030 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2018-11)

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-11-06

    PDF
    9,32 MB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX-productdatabase International 2020-01-01 | Hager Nederland

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    KNXPROD
    6,97 MB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control  (EN, 2016-07), ETS link | Hager Nederland

    Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link

    Toepassingsgids en-GB 2016-07-04

    PDF
    7,88 MB
    Afbeelding Application description ETS for WDT030 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07) | Hager Nederland

    Application description ETS for WDT030 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07)

    Toepassingsgids en-GB 2015-07-22

    PDF
    1,77 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-03-24

    PDF
    903,01 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group