The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Schakel­ac­toren
    • WDN2061
    EAN-nummer
    3250610063972
    Verpakking
    1 Stuk
    • Schakel­ac­toren
    • Wand
    • Toon meer

    Uitbreidingsmodule voor bewegingsmelder, A.x/C.x WDN2061

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitbreidingsmodule voor bewegingsmelder, A.x/C.x

    WDN2061

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      220 - 240 V
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Geschikt voor toepas­sing met bewe­gings­melder
      Ja
    Verlich­ting
    • Vermogen LED-lamp
      0
    • Dimbare 230 V LED-lamp
      0-0 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Func­ties
    • leading edge dimmer
      Nee
    • naloop­dimmer
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      20 mm
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel met elek­tro­ni­sche trans­for­mator
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2061
    PDF
    RoHS report WDN2061
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WDN2061 | Hager Nederland

      Afbeelding WDN2061

    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2025-06-25 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2025-06-25

      STP
      12,83 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      189,89 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TYBS601B - Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A
      TYBS601B
      Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A
      Brutoprijs
      € 98,00
      / Stuk *
      € 98,00
      / Stuk *
    • 2
      TXA606D - KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 16 A capacitief
      TXA606D
      KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 16 A capacitief
      Brutoprijs
      € 305,00
      / Stuk *
      € 305,00
      / Stuk *
    • 3
      TYA610D - KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 16 A capacitief
      TYA610D
      KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 16 A capacitief
      Brutoprijs
      € 534,00
      / Stuk *
      € 534,00
      / Stuk *
    • 4
      TYA610A - KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 4 A
      TYA610A
      KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 4 A
      Brutoprijs
      € 383,00
      / Stuk *
      € 383,00
      / Stuk *
    • 5
      TXA606B - KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 10 A
      TXA606B
      KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 10 A
      Brutoprijs
      € 265,00
      / Stuk *
      € 265,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group