Draagplaat modulaire jacks, 1-v, grijze houder, 1-voudig WDF4613E
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (52)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 672 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
Type connector/stekerModular jack
-
Aantal aansluitingen1
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte13 mm
-
Afmetingen opening (b x h)14,9 x 20,7
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7043
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Aantal uitgangen1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF4613E
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDF4613E
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, grijze houder, 1-voudig
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Software
Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF385,16 kB