Draadloze oplader Qi, 62 mm, zwart, inclusief adapter 230 V/15 W WDC2617
EAN-nummer
4011334450818
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Opbouwhoogte1,70 mm
-
Inbouw-wanddikte15 - 32 mm
Stroom / temperatuur
-
Uitgangsstroom1000 mA
Teksten
-
AansluitwijzeStekerbare aansluitkabel
-
MontagewijzeMet schroefbare klembeugel, voor installatie in meubels en montageplaten
-
SpanningDraadloze overdracht voor inductie laden
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDC2617
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDC2617
Draadloze oplader Qi, 62 mm, zwart, inclusief adapter 230 V/15 W
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for WDC261xx - Compact built-in inductive charging station (DE-EN-FR-NL-ES-PL-SV 2016-09)
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2015-12-15
PDF1,75 MB
Meer documentatie