Wandcontactdoos aardpen, Safety Plus, steekkl., A.x/C.x, zwart mat WAS1600BM
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 9 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 177 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Steekklem aansluiting
Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van de aansluitingen kunnen draden nu nog sneller en eenvoudiger worden geïnstalleerd.
Klauwgeometrie
Open klauwgeometrie voorkomt beschadiging van de geleider. Dankzij de geïntegreerde klauwbehuizing kunnen inzetstukken nauwkeurig en moeiteloos wor...
Verhoogde aanraakbeveiliging
Verbeterde veiligheid door beveiliging van de contactopeningen, waardoor het risico op contact met een onder spanning staand onderdeel wordt vermin...
Soepel werkende knoppen
Snelle en eenvoudige geleiderontgrendeling met onze ergonomisch ontworpen klemmen
Geen spanningsoverdracht
Galvanische scheiding tussen de klauw en de draagring zorgt voor een veilige werking zonder spanningsoverdracht.
Nauwkeurige bevestiging
Markeringen op de draagring zorgen voor een nauwkeurige uitlijning op de plaats van installatie.
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Energieverbruik standby0
-
KleurNachtzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)32,20 %
-
Hoogte70,9 mm
-
Breedte70,9 mm
-
Diepte41,3 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,0 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosAardingspen
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metZonder
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAS1600BM
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WAS1600BM
Wandcontactdoos aardpen, Safety Plus, steekkl., A.x/C.x, zwart mat
PDF -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-07-14
STP19,19 MB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20
PDF212,50 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03
PDF725,89 kB