Wandcontactdoos aardpen - A.x/C.x, Safety Plus, steekklem, antraciet WAS1600AT
Ook verkrijgbaar in
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 726 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Hoogwaardige draagring
Stabiel en veilig, met extra bevestigingsopties voor een probleemloze installatie op flexibele oppervlakken.
Nauwkeurige bevestiging
Markeringen op de draagring zorgen voor een nauwkeurige uitlijning op de plaats van installatie.
Geen spanningsoverdracht
Galvanische scheiding tussen de klauw en de draagring zorgt voor een veilige werking zonder spanningsoverdracht.
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Verhoogde aanraakbeveiliging
Verbeterde veiligheid door beveiliging van de contactopeningen, waardoor het risico op contact met een onder spanning staand onderdeel wordt vermin...
Soepel werkende knoppen
Snelle en eenvoudige geleiderontgrendeling met onze ergonomisch ontworpen klemmen
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Energieverbruik standby0
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)32,10 %
-
Hoogte70,9 mm
-
Breedte70,9 mm
-
Diepte41,3 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,5 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosAardingspen
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metZonder
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP21
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAS1600AT
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAS1600AT
Wandcontactdoos aardpen, Safety Plus, steekkl., A.x/C.x, antraciet
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Software
Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20
PDF212,50 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF349,76 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23
PDF245,75 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23
PDF239,32 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB