The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WAK7011TA
    EAN-nummer
    3250610108246
    Verpakking
    1 Stuk

    Afdekking KNX drukknop, 1-voudig, A.x/C.x, titaan WAK7011TA

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekking KNX drukknop, 1-voudig, A.x/C.x, titaan

    WAK7011TA

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Centraal­plaat
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    • Met indi­cator
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Tita­nium
    • RAL-­code
      9006
    • Afwerking opper­vlakte
      Metalic
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      12,3 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      3,9 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Zonder
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK04
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Cover KNX push b. 1-g. A.x/C.x white gloss (English)
    PDF
    256,20 kB
    REACH declaration WAK7011TA
    PDF
    RoHS report WAK7011TA
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAK7011TA | Hager Nederland

      Afbeelding WAK7011TA

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WAK7011TA | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAK7011TA

      Afdekking voor KNX drukknop, 1-voudig, A.x/C.x, titaan

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2025-07-22 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2025-07-22

      STP
      963,91 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03

      PDF
      771,48 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group