The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WAF6084WG
    EAN-nummer
    3250610062654
    Verpakking
    1 Stuk

    Pilotsignaal met afdekraam, A.1, lichtwit glanzend WAF6084WG

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Pilotsignaal met afdekraam, A.1, lichtwit glanzend

    WAF6084WG

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Belangrijkste functies

    Gerecycled materiaal

    Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.

    Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen

    Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    • Uitgangsspan­ning
      24 - 24 V
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Afme­tingen
    • Hoogte
      80,50 mm
    • Breedte
      80,50 mm
    • Diepte
      41 mm
    • Inbouw­diepte
      16 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    <br/>PEP - Shut-off button with frame, A.1 wh. (English)
    PDF
    565,54 kB
    REACH declaration WAF6084WG
    PDF
    RoHS report WAF6084WG
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAF6084WG | Hager Nederland

      Afbeelding WAF6084WG

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WAF6084WG | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAF6084WG

      Pilotsignaal met afdekraam, A.1, lichtwit glanzend

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2025-06-24 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2025-06-24

      STP
      11,68 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18

      PDF
      853,35 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group