Invoerstuk buis/kabel Vega • VZ706 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • VZ706
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Nederland Filter
Afbeelding Filter | Hager Nederland Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
LE2706 - Zekering D II DT II- 6 A
LE2706
Zekering D II DT II- 6 A
Brutoprijs
€ 3,33
/ Stuk *
€ 3,33
/ Stuk *
2
BR6510019011 - BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, zwart
BR6510019011
BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, zwart
Brutoprijs
€ 38,40
/ meter *
€ 38,40
/ meter *
3
FP53QT - Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 800 x 800 x 205 mm
FP53QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 800 x 800 x 205 mm
Brutoprijs
€ 670,00
/ Stuk *
€ 670,00
/ Stuk *
4
75940285 - Blindsluiting, antraciet, mat, B.3/B.7 glas
75940285
Blindsluiting, antraciet, mat, B.3/B.7 glas
Brutoprijs
€ 16,25
/ Stuk *
€ 16,25
/ Stuk *
5
VKS03SF - Uitbreidingsset fornuisgroep 2x1p+N 16 A B-karakteristiek 6kA
VKS03SF
Uitbreidingsset fornuisgroep 2x1p+N 16 A B-karakteristiek 6kA
Brutoprijs
€ 121,30
/ Stuk *
€ 121,30
/ Stuk *

Invoerstuk buis/kabel vega

VZ706

Invoerstuk buis/kabel vega VZ706

EAN-nummer
3250616667068
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


  • Bijpassende producten
  • Milieudocumenten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
  • FZ401

    Afdichtset voor flensplaat FZ402

    € 13,00  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration VZ706 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ706 (english)
PDF
103,59 kB
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group