The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • VZ261N

Inbouwraam met deur voor VU12LN, edelstaal VZ261N

EAN-nummer
3250616666283
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Inbouwraam met deur voor VU12LN, edelstaal

VZ261N

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor behui­zings­type
    Inbouw­mon­tage, Holle wand
Afme­tingen
  • Hoogte
    356,50 mm
  • Breedte
    348 mm
  • Diepte
    36 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    0
Materiaal
  • RAL-­code
    7010, 7016
  • Kleur
    RVS
  • Materiaal
    RVS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Type slot
    Klik op slot
Samen­stel­ling
  • Aantal verde­ler­rijen
    1
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration VZ261N
PDF
Hager RoHS report VZ261N
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VZ261N | Hager Nederland

    Afbeelding VZ261N

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VZ261N | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VZ261N

    Inbouwraam met deur voor VU12LN, edelstaal

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group