The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • VKS33E-FW

6-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA + F + W, 1-fase VKS33E-FW

EAN-nummer
3250616545038
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

VKG33E-FW

6-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA + F + W, 1-fase

VKS33E-FW

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Func­ties
  • Over­span­nings­be­vei­li­ging
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    24
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Afme­tingen
  • Diepte
    120 mm
  • Hoogte
    400 mm
  • Breedte
    220 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
Aansluiting
  • Aantal fasen
    1
Leve­rings­om­vang
  • Aantal aard­lekschakelaars
    2
Samen­stel­ling
  • Aantal verde­ler­rijen
    2
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VKS33E-FW | Hager Nederland

    Afbeelding VKS33E-FW

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VKS33E-FW | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VKS33E-FW

    6-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA + F + W, 1-fase

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Montagehandleiding vision | Hager Nederland

    Montagehandleiding vision

    PDF
    2,70 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group