The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • VKS19SU

Uitbreidingsset programmaklok, week 20 stappen VKS19SU

EAN-nummer
3250616555587
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Uitbreidingsset programmaklok, week 20 stappen

VKS19SU

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Func­ties
  • Gangre­serve in jaren
    3 y
  • Met netwerk­syn­chro­ni­satie
    Nee
  • Met kwarts­syn­chro­ni­satie
    Ja
Samen­stel­ling
  • Met impuls­pro­gramma
    Nee
  • Aantal kanalen
    1
Instel­lingen
  • Dagpro­gramma
    Nee
  • Week­pro­gramma
    Ja
  • Jaar­pro­gramma
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    92 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    64 mm
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Mini­mum­in­terval tussen 2 schakel­tijden
    1 min
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration VKS19SU
PDF
Hager RoHS report VKS19SU
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VKS19SU | Hager Nederland

    Afbeelding VKS19SU

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VKS19SU | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VKS19SU

    Uitbreidingsset programmaklok, week 20 stappen

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Handleiding VKS13SH of VKS18SR & VKS19SU of VKS21SM | Hager Nederland

    Handleiding VKS13SH of VKS18SR & VKS19SU of VKS21SM

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    193,52 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group