PV-Kit uitbreidingsset, 1 MCB 2p 40A +1 HACO 1p+N 20A/300mA VKS04PVA
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 39 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom20 A
-
Nominale aardlekstroom Idn300 mA
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-16 kA
-
Nominale spanning Ue240 - 240 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Aantal modulen4
-
Type aardlekbeveiligingA
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 25 mm²
-
Diepte68 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VKS04PVA
-
Product datasheet
Hager Productdatablad VKS04PVA
PV-Kit uitbreidingsset, 1 MCB 2p 40A + 1 RCBO 1p+N 20A/300mA
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding nl-NL 2026-01-30
PDF5,74 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-26
PDF799,54 kB